Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.

Componentes macios em elastômero termoplástico.

Aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Pode ser fornecido de série na combinação de cores
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Sob consulta
Outras versões.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.