Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
Indicação
As cantoneiras de fixação permitem o posicionamento e fixação de paletes intercambiáveis em ambos os lados. Com isso, é possível efetuar uma troca eficiente dos dispositivos de fixação. As cantoneiras de fixação são adaptadas às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar a placa de fixação angular nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Estão incluídos no fornecimento: parafusos olhais para o transporte assim como 2 parafusos de bloqueio para o posicionamento dos paletes.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram