{"product":{"productId":"agid.21664","price":136.48,"name":"Cantoneiras de fixação com e sem rasgo em T, em ferro fundido cinzento"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 250 recozido.
Exibir mais
Exibir menos
Cantoneiras de fixação sem rasgo em T, em ferro fundido cinzento
a partir de
151,64 €
o IVA alemão
mais frete
Cantoneiras de fixação com rasgo em T, em ferro fundido cinzento
a partir de
2.093,00 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
GJL 250 recozido.
Sob consulta
outras larguras de rasgos T.
Indicação de desenho
Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm