{"product":{"productId":"agid.22342","price":1432.2,"name":"Cubos modulares de fixação em ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 0,5 mm de medida excedente.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 0,5 mm de medida excedente.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 0,5 mm de medida excedente.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 0,5 mm de medida excedente.
Indicação
Os cubos modulares de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. O pedestal possui acabamento usinado para montagem sobre a mesa coordenada. As quatro superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente. Os cubos modulares de fixação são adaptados às mesas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os pinos de posicionamento para fixar os paletes nas mesas coordenadas, de acordo com a norma DIN 55201, devem ser encomendados separadamente. Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.