{"product":{"productId":"agid.22451","price":1186.92,"name":"Paletes de troca de ferro fundido cinzento com perfurações em intervalos"},"currency":"EUR"}
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de fixação retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes de troca com perfurações em intervalos e as cantoneiras de fixação são usados bilateralmente. Eles são encaixados e fixados em ambos os lados da cantoneira de fixação, permitindo a troca eficiente dos dispositivos de fixação. As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento. Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.