Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Os paletes de troca com superfícies de fixação pré-usinadas são usados bilateralmente com as cantoneiras de fixação. Eles são encaixados e fixados em ambos os lados da cantoneira de fixação, permitindo a troca eficiente dos dispositivos de fixação. Estes paletes intercambiáveis podem ser usinados de acordo com os requisitos do cliente.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M16
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram