Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
GJL 300.
Versão
Superfícies de assento e de fixação retificadas.
Indicação
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As placas com perfurações em intervalos são usadas para a construção de dispositivos modulares.
Elas são posicionadas e fixadas diretamente sobre as mesas de máquinas.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o procedimento.
Os pallets são adaptados às mesas de máquinas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para encaixe dos pallets sobre as mesas de máquinas (DIN 55201) devem ser encomendados separadamente.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para transporte estão incluídos no fornecimento. Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram