Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Superfície de apoio polida.
Indicação
Ao utilizar várias placas de fixação K0800, são necessárias peças de união para manter a distância de intervalos das placas de fixação em relação umas às outras. A fixação é efetuada com o auxílio de 4 parafusos de ajuste K0815.1....
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram