Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cabeça de impacto em aço temperado.
Haste, batente e buchas de guia em aço ferramenta.
Versão
Cabeça de impacto temperada e cromada.
Haste, batente e buchas de guia endurecidos e cromados.
Indicação
O extrator é utilizado para a remoção de pinos de posicionamento (K0817, K0818, K0350, K0351) e pinos que possuam roscas fêmeas de M3–M8.
Indicação de desenho
1) Batente
2) Cabeça de impacto
3) Haste
4) Pino de travessa
5) Parafuso de fixação
6) Bucha guia
7) Parafuso cilíndrico
8) 1 conjunto de buchas guia
Acessórios
Caixa de armazenamento para buchas-guias.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram