Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Para proteger as perfurações em intervalos contra aparas e poeira, elas devem ser fechadas com tampões de proteção.
Deixar os tampões de proteção nas perfurações não utilizadas! Tampões de proteção em alumínio são utilizados quando emulsões de refrigeração agressivas são utilizadas ou o levantamento te aparas é feito sem agente de refrigeração.
Vantagens
O anel de vedação (formas B e C) impede a penetração de emulsões de resfriamento nos orifícios da grade.
Sob consulta
Cores diferentes para distinguir elementos básicos com perfurações em intervalos.
Indicação de desenho
Forma A: com sextavado interno, sem O-Ring
Forma B: com sextavado interno, com O-Ring
Forma C: com ranhura, com O-Ring

Outros clientes também compraram