Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
temperada e superfície plana polida (HRC 32).
Indicação
O calço para o batente é usado para aumentar a dimensão lateral do batente.
Aplicação
O calço é aparafusado na lateral do mordente fixo junto com o batente para peças de trabalho.
Vantagens
Aumento da faixa de ajuste do batente lateral.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram