{"product":{"productId":"agid.27820","price":74.97,"name":"Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Exibir mais
Exibir menos
Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla, forma A, mordentes fixos com superfície sem tratamento
a partir de
88,20 €
o IVA alemão
mais frete
Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla, forma B, mordentes fixos recartilhados
a partir de
104,74 €
o IVA alemão
mais frete
Mordentes fixos em ES para sistema de fixação múltipla, forma C, mordentes fixos depostos
a partir de
94,82 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
endurecida e retificada (HRC 55 ±2).
Indicação
É possível escolher entre três versões diferentes de mordentes fixos:
- Versão com superfície sem tratamento, forma A, para peças de trabalho pré-usinadas.
- Versão recartilhada, forma B, para peças brutas.
- Mordentes com entalhes, forma C, para prender com uma pequena borda de fixação.
Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de trabalho.
Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças.
- Versão com superfície sem tratamento, forma A, para peças de trabalho pré-usinadas.
- Versão recartilhada, forma B, para peças brutas.
- Mordentes com entalhes, forma C, para prender com uma pequena borda de fixação.
Os furos de fixação laterais servem para a fixação de batentes para peças de trabalho.
Os dois orifícios de fixação nas superfícies de fixação permitem a montagem de trilhos de fixação adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal das peças.
Dados técnicos
Observar a força máxima de aperto e o torque de aperto da respectiva largura do sistema das famílias de produtos K1828, K1829 e K1830.
Aplicação
Os mordentes fixos de ES (aço inox) são posicionados sobre os trilhos de fixação de acordo com a situação de aperto. Obtém-se uma conexão por fechamento de forma através da superfície dentada, apertando o parafuso de fixação. Assim, é possível atingir grandes forças de aperto dos elementos de fixação. Através da forma estreita da estrutura do mordente fixo em ES, ele se torna particularmente adequado para a fixação com peças menores e quantidades maiores. Isto permite a usinagem de baixo custo de séries ainda maiores.
Vantagens
As posições dos batentes fixos podem ser ajustadas com precisão, através da escala lateral nos trilhos e mordentes fixos.
Fornecimento
Mordente fixo de ES.
Parafuso de fixação.
Porcas T.
Parafuso de fixação.
Porcas T.