Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material

Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação
Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).
Indicação de desenho
1) Rosca fêmea em um lado com furo cego
2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante

Outros clientes também compraram