{"product":{"productId":"agid.32885","price":15.94,"name":"Pino de posicionamento com borda esférica plana forma C"},"currency":"EUR"}
Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Exibir mais
Exibir menos
Pino de posicionamento com borda esférica plana em forma C, rosca fêmea em um lado com furo cego
a partir de
15,94 €
o IVA alemão
mais frete
Pino de posicionamento com borda esférica plana em forma C, rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
a partir de
21,16 €
o IVA alemão
mais frete
Pino de posicionamento com borda esférica plana em forma C, rosca fêmea em ambos os lados com furo passante
a partir de
15,94 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação
Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junções, pois foram planejados especialmente para junções. A tendência à inclinação, também chamada de ”efeito gaveta”, que é causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, é minimizada através da borda esférica e das inclinações nas junções seguintes (ver também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1).
Indicação de desenho
1) Rosca fêmea em um lado com furo cego
2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante
2) Rosca fêmea em ambos os lados com furo cego
3) Rosca fêmea em ambos os lados com furo passante