Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço cementado 1.7131.
Versão
brunidas.
cementadas e polidas.
Indicação
As barras de fixação servem para a fixação de elementos e dispositivos sobre a ranhura em T.
A montagem flexível das barras na mesa coordenada ou sobre um elemento básico é assegurada pela distância correspondente entre os furos.
É possível efetuar a montagem diagonal por meio da combinação do furo de fixação e o furo oblongo.
Acessórios
Parafusos cilíndricos de acordo com a norma DIN 912
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma DIN 508
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram