Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Junta de fixação em alumínio de alta resistência.
Pino de eixo, base de apoio e alavanca limitadora em aço.
Versão
Junta articulada anodizada nas cores azul e preto.
Pino de eixo, base de apoio e alavanca limitadora brunida.
Indicação
O batente para peças de trabalho 5D serve como instrumento versátil para o posicionamento em máquinas de usinagem ou em processos de montagem, entre outras aplicações. Ele pode ser ajustado continuamente em 5 eixos de maneira rápida e flexível.
Fornecimento completo com porcas T M8x12 e chave sextavada.
Sob consulta
Elemento de fixação e união para combinar diversos batentes para peças de trabalho 5D.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram