{"product":{"productId":"agid.35481","price":7.28,"name":"Blocos escalonados de fixação universal"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
peça pintada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça pintada.
Indicação
No artigo K2421 você encontra um conjunto destes blocos de fixação.
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (K2422).
Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (K2422).
Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.