{"product":{"productId":"agid.12338","price":331.37,"name":"Blocos prismáticos de posicionamento versão para aplicação direita"},"currency":"EUR"}
- Suporte e elemento de posicionamento para peças redondas
- Superfícies de apoio retificadas e endurecidas
- Conectável por furos de ajuste
- Fixação do diâmetro da peça de trabalho de 50 mm a 600 mm
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
brunidos.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Indicação
Os blocos prismáticos na versão direita são utilizados para o posicionamento de peças redondas. Eles possibilitam um ajuste aos diversos diâmetros das peças de trabalho.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.