{"product":{"productId":"agid.32077","price":750.95,"name":"Elemento de apoio automatizável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
Elementos de apoio reduzem vibrações da peça em processos de usinagem em máquinas.
Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.
Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.
Indicação
-
Modo de operação
Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens
- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Fornecimento
K2160.05012: 2x pinos de posicionamento Ø 6 (h7) x 20, tampa-furos para furos roscados.
K2160.10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.
K2160.10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.
Acessórios
Dispositivos de apoio com esfera auto-alinhante K0282.
Pés de posicionamento K0298.
Pés de posicionamento K0299.
Pinos de apoio K0307.
Pés de posicionamento K0298.
Pés de posicionamento K0299.
Pinos de apoio K0307.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.