{"product":{"productId":"agid.32821","price":14.82,"name":"-"},"currency":"EUR"}
Descrição
Descrição do produto
Os fixadores de encaixe tipo ”gripper” e demais elementos de encaixe redondos são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação e mordentes de fixação. Os grippers permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais.
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação de desenho
-
Acessórios
K0929 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
K0930 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
K0931 Grampo de fixação com força de fixação para baixo e pino de apoio.
K1159 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, rosca até a cabeça DIN 912.
K1160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável.
K0930 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
K0931 Grampo de fixação com força de fixação para baixo e pino de apoio.
K1159 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, rosca até a cabeça DIN 912.
K1160 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.