Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio (resistência à tração 400 N/mm²).
Fuso de aço temperado.
Versão
Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.
Indicação
Adequado para aplicações horizontais e verticais. Com a base magnética, é possível obter um posicionamento permanente e exato da peça de trabalho na posição vertical.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo K1961
2) Base magnética
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram