Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As placas adaptadoras são usadas para fixar os elementos de fixação por meio dos furos roscados. As placas adaptadoras podem ser montadas de forma flexível na mesa coordenada ou em um elemento básico graças às ranhuras.
Material
Aço cementado.
Versão
peça brunida, endurecida e retificada.
Indicação
As placas adaptadoras com furos roscados M12 podem ser usadas em espaçamentos de ranhura em T de 63, 80 e 100 mm.

As placas adaptadoras com furos roscados M16 podem ser usadas em espaçamentos de ranhura em T de 100 e 125 mm.
Montagem
Opções de montagem:
Para fixar as placas adaptadoras em ranhuras em T, use os orifícios oblongos com parafusos cilíndricos e porcas para ranhuras em T.
Vantagens
- Fixação universal das placas adaptadoras.
- Posicionamento flexível dos dispositivos de fixação.
Indicação de desenho
1) Tamanho de sistema M12
2) Tamanho de sistema M16
Acessórios
Parafusos cilíndricos K0869.
Porcas para ranhuras em T K0377.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram