Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
5 Resultados

Descrição

Material
Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão
Parafuso com classe de resistência mínima 10.9.
Esfera endurecida com superfície sem tratamento.
Indicação
A forma A com esfera completa é utilizada para superfícies de encosto limpas e polidas.
Com o formato de esfera achatada B e F, as superfícies não planas podem ser fixadas, tensionadas ou apoiadas sem distorção, pois a esfera móvel se adapta em até 9°.
Para evitar que a esfera gire mais de 9°, as formas BV e FV com proteção contra torção devem ser selecionadas.
Indicação de desenho
Forma A: com esfera completa
Forma B: com esfera plana
Forma BV: Esfera plana com proteção contra torção
Forma F: com esfera plana, recartilhada
Forma FV: Esfera plana, recartilhada com proteção contra torção

Outros clientes também compraram