{"product":{"productId":"agid.31160","price":3.38,"name":"Posicionador sem cabeça com esfera de face plana"},"currency":"EUR"}
Material
Parafuso em aço temperado, classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Versão
Parafuso preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Show more
Show less
Description
Material
Parafuso em aço temperado, classe de resistência de pelo menos 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM.
Versão
Parafuso preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva ou POM..
Indicação
Com a forma de esfera achatada B, C ou F, as superfícies não planas podem ser fixadas, tensionadas ou apoiadas sem distorção, pois a esfera móvel se adapta em até 9°.
As versões longas foram especialmente projetadas para uso como ”bastões de cola”. Eles permitem que elementos de fixação mecânicos com roscas machos sejam produzidos de forma econômica para séries pequenas e médias.
As esferas não são protegidas contra torção nessa versão, por isso podem ser giradas em 360°.
As versões longas foram especialmente projetadas para uso como ”bastões de cola”. Eles permitem que elementos de fixação mecânicos com roscas machos sejam produzidos de forma econômica para séries pequenas e médias.
As esferas não são protegidas contra torção nessa versão, por isso podem ser giradas em 360°.
Indicação de desenho
Forma B: Esfera de aço
Forma C: Esfera de POM
Forma F: Esfera de aço, recartilhada
Forma C: Esfera de POM
Forma F: Esfera de aço, recartilhada
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.