{"product":{"productId":"agid.30827","price":49.39,"name":"Grampo de fixação multiforme para fixação externa"},"currency":"EUR"}
Material
Porca de fixação de alumínio.
Pinça de fixação de aço.
Pinça de fixação de aço.
Versão
Porca de fixação anodizada e temperada.
Exibir mais
Exibir menos
Grampo de fixação multiforme para fixação externa, forma A
a partir de
118,84 €
o IVA alemão
mais frete
Grampo de fixação multiforme para fixação externa, forma B
a partir de
54,88 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Porca de fixação de alumínio.
Pinça de fixação de aço.
Pinça de fixação de aço.
Versão
Porca de fixação anodizada e temperada.
Indicação
Na pinça de fixação é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada.
É necessária uma pré-carga de 15° ao trabalhar os contornos da peça de trabalho na pinça de fixação.
Com o auxílio do número de graus gravados, é sempre possível obter o mesmo torque de aperto mesmo sem uma chave dinamométrica para uma fixação segura da peça de trabalho.
O curso de aperto da pinça de fixação K2077.01910 no sentido radial é de 0,025 mm por 15° de rotação. O curso de aperto recomendado é de 0,07 mm. O curso de aperto máximo permitido é de 0,38 mm.
O curso de aperto da pinça de fixação K2077.04950 no sentido radial é de 0,05 mm por 15° de rotação. O curso de aperto recomendado é de 0,1 mm. O curso de aperto máximo permitido é de 0,64 mm.
O colar de posicionamento permite um encaixe preciso.
Repetibilidade da peça: ± 0,02 mm.
É necessária uma pré-carga de 15° ao trabalhar os contornos da peça de trabalho na pinça de fixação.
Com o auxílio do número de graus gravados, é sempre possível obter o mesmo torque de aperto mesmo sem uma chave dinamométrica para uma fixação segura da peça de trabalho.
O curso de aperto da pinça de fixação K2077.01910 no sentido radial é de 0,025 mm por 15° de rotação. O curso de aperto recomendado é de 0,07 mm. O curso de aperto máximo permitido é de 0,38 mm.
O curso de aperto da pinça de fixação K2077.04950 no sentido radial é de 0,05 mm por 15° de rotação. O curso de aperto recomendado é de 0,1 mm. O curso de aperto máximo permitido é de 0,64 mm.
O colar de posicionamento permite um encaixe preciso.
Repetibilidade da peça: ± 0,02 mm.
Modo de operação
O aperto da porca é efetuado por meio de uma chave de gancho.
Dados técnicos
Consulte Downloads, Indicação técnica.
Fornecimento
Forma A: grampo de fixação multiforme constituído por porca e pinça de fixação.
Forma B: pinça de fixação.
Inclui parafusos cilíndricos para fixação da pinça de fixação. (Métrica e polegada)
Forma B: pinça de fixação.
Inclui parafusos cilíndricos para fixação da pinça de fixação. (Métrica e polegada)
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça cilíndrica