Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Placa do flange, pistão e corpo básico em aço.
Vedações em NBR.
Parafusos DIN EN ISO 4762 com classe de resistência 8.8.
Pinça de fixação em alumínio.
Versão
Placa do flange, pistão e corpo básico resistentes à ferrugem, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Parafuso galvanizado.
Pinça de fixação vermelha ou sem pintura anodizada.
Indicação
Grampo fixador de forma para a montagem de placas de fixação com medida de intervalos de 50 mm. A placa do flange pode alojar pinças de fixação tanto para a fixação externa quanto para a fixação interna. Na pinça de fixação, é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada. São possíveis superfícies com formas livres e contornos simétricos.

O conjunto de molas integrado gera uma força de tensão de 5,8 kN. Através de um reajuste de fixação com ar comprimido, a força de tensão é aumentada em até 43,5 kN. Para soltar o grampo fixador é preciso aplicar ar comprimido na superfície inferior do pistão. Ao fazer isto, o pistão é pressionado para cima e solta o processo de soldagem da pinça de fixação.

Área de fixação 0,2 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,01 mm.
Acessórios
Pinça de aperto para fixação externa ou interna K0502
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram