{"product":{"productId":"agid.12859","price":269.33,"name":"Pinças de fixação para fixação interna ou externa"},"currency":"EUR"}
Material, versão
Alumínio de alta resistência, vermelho (fixação externa) ou sem pintura (fixação interna) anodizado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material, versão
Alumínio de alta resistência, vermelho (fixação externa) ou sem pintura (fixação interna) anodizado.
Indicação
Pinça de fixação para a fixação de contornos externos ou internos. Na pinça de fixação, é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada. São possíveis superfícies com formas livres e contornos simétricos.
Área de fixação 0,2 mm.
Na versão para pinça de fixação para fixação interna, é necessário o cone de tração K0502.1024.
Área de fixação 0,2 mm.
Na versão para pinça de fixação para fixação interna, é necessário o cone de tração K0502.1024.
Acessórios
Cone de tração K0502.1024
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.