{"product":{"productId":"agid.35258","price":3085.95,"name":"Elevações do módulo de fixação UNILOCK ESM 138-C"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico em aço para ferramentas.
Módulo de fixação em aço cementado.
Módulo de fixação em aço cementado.
Versão
Módulo de fixação Superfícies funcionais cementadas e polidas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
As elevações de módulo podem ser montadas nos módulos de fixação UNILOCK por meio de duas interfaces de troca de ponto zero. A montagem é possível com uma distância de centro a centro entre dois módulos de fixação de 200 mm. As elevações de módulo garantem que os dispositivos ou as peças de trabalho possam ser trocados na sala de máquinas rapidamente e com repetibilidade. Os sistemas de fixação oferecem acesso ideal para a usinagem da peça graças às interfaces de troca em extensão ou em ângulo. Além disso, o uso das elevações do módulo garante um alinhamento centralizado na sala de máquinas.
A usinagem em vários lados é possível por meio do posicionamento orientado da posição de fixação.
A usinagem em vários lados é possível por meio do posicionamento orientado da posição de fixação.
Material
Corpo básico em aço para ferramentas.
Módulo de fixação em aço cementado.
Módulo de fixação em aço cementado.
Versão
Módulo de fixação Superfícies funcionais cementadas e polidas.
Indicação
As elevadas forças de aperto são geradas pelo conjunto de molas integrado (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.
A força total de admissão é mantida mesmo em caso de queda de pressão ou flutuações no fornecimento de ar comprimido.
Todos os módulos de fixação têm uma função turbo como padrão. Um pulso de ar curto na conexão de ar ”Turbo” aumenta significativamente a força de admissão normal alcançada pelas molas. Assim, os módulos de fixação também são muito adequados para usinagem pesada.
Recomenda-se o uso da função turbo para obter a força máxima de admissão.
As seguintes forças de fixação são possíveis com os pinos de guia UNILOCK em conjunto com os parafusos de fixação M10, M12, M16:
- Força de fixação (M10) 35.000 N
- Força de fixação (M12) 50.000 N
- Força de fixação (M16) 75.000 N
Força de fixação com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 - 12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conjunto com uma unidade de troca montada no módulo de fixação.
Um tamanho consistente de pino de fixação para todos os módulos de fixação e a compatibilidade com o sistema modular de 5 eixos 80 garantem uma ampla gama de aplicações possíveis.
O processo de liberação é pneumático.
A força total de admissão é mantida mesmo em caso de queda de pressão ou flutuações no fornecimento de ar comprimido.
Todos os módulos de fixação têm uma função turbo como padrão. Um pulso de ar curto na conexão de ar ”Turbo” aumenta significativamente a força de admissão normal alcançada pelas molas. Assim, os módulos de fixação também são muito adequados para usinagem pesada.
Recomenda-se o uso da função turbo para obter a força máxima de admissão.
As seguintes forças de fixação são possíveis com os pinos de guia UNILOCK em conjunto com os parafusos de fixação M10, M12, M16:
- Força de fixação (M10) 35.000 N
- Força de fixação (M12) 50.000 N
- Força de fixação (M16) 75.000 N
Força de fixação com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 - 12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conjunto com uma unidade de troca montada no módulo de fixação.
Um tamanho consistente de pino de fixação para todos os módulos de fixação e a compatibilidade com o sistema modular de 5 eixos 80 garantem uma ampla gama de aplicações possíveis.
Dados técnicos
- Força de admissão com turbo de 25 kN.
- Pressão do sistema: 6 bar, ar lubrificado.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Conexão opcional para ar de limpeza.
- Pressão do sistema: 6 bar, ar lubrificado.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Conexão opcional para ar de limpeza.
Faixa de temperatura
+5 °C até +60 °C.
Vantagens
- Função turbo como padrão.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
- Elevadas forças de admissão.
- Otimização do tempo de configuração.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
- Elevadas forças de admissão.
- Otimização do tempo de configuração.
Indicação de desenho
1) Rosca de montagem para olhal de suspensão para equilibrar a distribuição de peso ao girar
2) Conexão de ar G1/8, função turbo
3) Conexão de ar G1/8, aberta
2) Conexão de ar G1/8, função turbo
3) Conexão de ar G1/8, aberta
Acessórios
Pino de guia K0967.
Pino de proteção para módulos de fixação K1010.
Cobertura para módulos de fixação K1010.
Pino de proteção para módulos de fixação K1010.
Cobertura para módulos de fixação K1010.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.