Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Placa de base de aço.
Módulo de fixação em aço cementado.
Versão
Placa de base retificada e oxidada em ambos os lados.
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Indicação
Estações de fixação de torneamento pré-montadas com módulos de fixação UNILOCK ESM138-C integrados para centros de torneamento e fresamento. As estações de fixação permitem que a tecnologia de torneamento e a tecnologia de fixação estacionária sejam combinadas. As estações de fixação são fixadas à mesa coordenada usando pinos de centragem e porcas deslizantes.
Os módulos de fixação são acionados centralmente por meio de uma conexão pneumática.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão). Um indicador visual com um pino indicador mostra que a função turbo está ativada.
O processo de liberação é pneumático.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Modo de operação
K2351.320045075
Velocidade máx.: 1400 1/min

K2351.520057079
Velocidade máx.: 2000 1/min
Dados técnicos
- Pressão de abertura: 6 bar, ar lubrificado.
- Conexão de ar: G1/8.
- Precisão de repetição ≤ 0,005 mm.
- Concentricidade < 0,02 mm.
Faixa de temperatura
+5 °C até +60 °C.
Fornecimento
- Estação de fixação.
- Parafusos de fixação.
- Pino de centragem.
- Pinos de alinhamento.
- Porcas de encaixe.
- Parafusos olhais.
- Instruções de operação.
Sob consulta
Estação de fixação para dimensões especiais.
Indicação de desenho
1) Exibição visual da função turbo
Acessórios
- Pino de guia para o sistema modular de UNILOCK K0967.
- UNILOCK paletes de troca para o sistema de fixação de ponto zero K1218.
- UNILOCK pino de proteção para módulos de fixação K1010.
- UNILOCK tampa de proteção para módulos de fixação K1010.

Outros clientes também compraram