{"product":{"productId":"agid.28301","price":1304.1,"name":"Módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75"},"currency":"EUR"}
Material
Aço cementado.
Versão
Superfícies de funcionamento cementadas e retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
Superfícies de funcionamento cementadas e retificadas.
Indicação
Os módulos de fixação UNILOCK podem ser instalados em mesas coordenadas e em dispositivos (placas, cubos, torres etc.) com ou sem saliência em todas as posições.
Os módulos de fixação UNILOCK EGM 110-75 podem ser usados para curtas distâncias entre pontos em mesas coordenadas ou em dispositivos. Além disso, este módulo de fixação pode ser instalado em automações robótica em combinação com o acoplamento de paletes. Assim, com automações robóticas, as paletes de fixação podem ser trocadas automaticamente pelo sistema de fixação ponto zero UNILOCK. A função de monitoramento integrada pode ser usada para verificar a posição ”aberta/fechada” da corrediça de fixação.
O controle pneumático dos módulos de fixação pode ser realizado individualmente ou em conjunto.
Assim, um sistema de fixação ponto zero pode ser produzido individualmente.
Devido à construção modular, a quantidade e a
distância dos módulos de fixação podem ser adaptadas de acordo com as tarefas de fixação. Os tempos de preparação são significativamente reduzidos e, assim, os tempos de funcionamento das máquinas são prolongados.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de desprendimento ocorre de forma pneumática.
Mesmo no caso de uma queda de pressão ou flutuações na alimentação de ar comprimido, a força de admissão total é mantida.
Todos os módulos de fixação têm uma função turbo incluída como padrão. Através de um curto impulso de ar na conexão de ar ”turbo”, é aumentada significativamente mais uma vez a força de admissão normal, que é alcançada por meio das molas. Portanto, os módulos de fixação também podem ser muito bem aplicáveis para usinagem pesada.
Recomenda-se o uso da função turbo para a força de admissão máxima.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Um tamanho de pino de guia consistente em todos os módulos de fixação e a compatibilidade com sistema de fixação modular de 5 eixos 80 garantem diversas combinações em possibilidades de aplicação.
Os módulos de fixação UNILOCK EGM 110-75 podem ser usados para curtas distâncias entre pontos em mesas coordenadas ou em dispositivos. Além disso, este módulo de fixação pode ser instalado em automações robótica em combinação com o acoplamento de paletes. Assim, com automações robóticas, as paletes de fixação podem ser trocadas automaticamente pelo sistema de fixação ponto zero UNILOCK. A função de monitoramento integrada pode ser usada para verificar a posição ”aberta/fechada” da corrediça de fixação.
O controle pneumático dos módulos de fixação pode ser realizado individualmente ou em conjunto.
Assim, um sistema de fixação ponto zero pode ser produzido individualmente.
Devido à construção modular, a quantidade e a
distância dos módulos de fixação podem ser adaptadas de acordo com as tarefas de fixação. Os tempos de preparação são significativamente reduzidos e, assim, os tempos de funcionamento das máquinas são prolongados.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de desprendimento ocorre de forma pneumática.
Mesmo no caso de uma queda de pressão ou flutuações na alimentação de ar comprimido, a força de admissão total é mantida.
Todos os módulos de fixação têm uma função turbo incluída como padrão. Através de um curto impulso de ar na conexão de ar ”turbo”, é aumentada significativamente mais uma vez a força de admissão normal, que é alcançada por meio das molas. Portanto, os módulos de fixação também podem ser muito bem aplicáveis para usinagem pesada.
Recomenda-se o uso da função turbo para a força de admissão máxima.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Um tamanho de pino de guia consistente em todos os módulos de fixação e a compatibilidade com sistema de fixação modular de 5 eixos 80 garantem diversas combinações em possibilidades de aplicação.
Dados técnicos
- Força de admissão com turbo de 14 kN.
- Pressão do sistema: 6 bar, ar lubrificado.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
- Faixa de temperatura 5° a 60° C.
- Proteção contra torção.
- Pressão do sistema: 6 bar, ar lubrificado.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
- Faixa de temperatura 5° a 60° C.
- Proteção contra torção.
Montagem
Ver contorno de construção.
Vantagens
- Adequados para curtas distâncias entre pontos.
- Módulo de fixação para automações robóticas.
- Função de monitoramento da posição ”aberta/fechada” da corrediça de fixação.
- Função turbo como padrão.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
- Módulo de fixação para automações robóticas.
- Função de monitoramento da posição ”aberta/fechada” da corrediça de fixação.
- Função turbo como padrão.
- Repetibilidade ≤0,005 mm.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
Fornecimento
- 1x módulo de fixação.
- 2x O-Rings Ø4 x 1,50 para alimentação de meios.
- 2x O-Rings Ø4 x 1,50 para funções de monitoramento.
- 4x parafusos de fixação.
- 4x capas de cobertura para parafusos de fixação.
- 2x O-Rings Ø4 x 1,50 para alimentação de meios.
- 2x O-Rings Ø4 x 1,50 para funções de monitoramento.
- 4x parafusos de fixação.
- 4x capas de cobertura para parafusos de fixação.
Observar
Recomendação de tamanho nominal da mangueira:
- Até quatro módulos de fixação com tamanho nominal da mangueira de 6 mm.
- A partir de cinco módulos de fixação com tamanho nominal da mangueira de 8 mm.
- Até quatro módulos de fixação com tamanho nominal da mangueira de 6 mm.
- A partir de cinco módulos de fixação com tamanho nominal da mangueira de 8 mm.
Princípio de funcionamento
Os módulos de fixação podem ser conectados por meio das conexões na placa de base ou diretamente ao módulo de fixação na conexão rosqueada.
A fim de garantir o funcionamento dos fixadores deslizantes de baixo desgaste, a ventilação da câmara superior do pistão deve ser realizada por meio da conexão de ar ”turbo”.
Existem quatro opções:
1) Conexão e uso da função turbo na placa de base junto à conexão ”Abertura”. Assim, o módulo de fixação pode ser fixado de novo com um curto impulso de ar, se necessário. (Recomendado)
2) Furo simples para vazamento do ar na placa de base que está conectada à conexão turbo. Para tampar o furo contra sujeira, não deve ser usada uma conexão com função de bloqueio, mas sim um parafuso de ventilação.
3) No terceiro caso, a câmara do pistão deve ser ventilada por meio de um furo que é ligado abaixo da placa de base por meio de uma ranhura transversal. O furo deve estar perante a conexão turbo, para que a ventilação possa ser realizada.
4) No caso de controle lateral do módulo de fixação, um parafuso de ventilação deve ser inserido neste ponto.
Se o módulo de fixação for usado em automações robóticas, será controlado por meio de conexões roscadas na parte inferior ou frontal.
A fim de garantir o funcionamento dos fixadores deslizantes de baixo desgaste, a ventilação da câmara superior do pistão deve ser realizada por meio da conexão de ar ”turbo”.
Existem quatro opções:
1) Conexão e uso da função turbo na placa de base junto à conexão ”Abertura”. Assim, o módulo de fixação pode ser fixado de novo com um curto impulso de ar, se necessário. (Recomendado)
2) Furo simples para vazamento do ar na placa de base que está conectada à conexão turbo. Para tampar o furo contra sujeira, não deve ser usada uma conexão com função de bloqueio, mas sim um parafuso de ventilação.
3) No terceiro caso, a câmara do pistão deve ser ventilada por meio de um furo que é ligado abaixo da placa de base por meio de uma ranhura transversal. O furo deve estar perante a conexão turbo, para que a ventilação possa ser realizada.
4) No caso de controle lateral do módulo de fixação, um parafuso de ventilação deve ser inserido neste ponto.
Se o módulo de fixação for usado em automações robóticas, será controlado por meio de conexões roscadas na parte inferior ou frontal.
Indicação de desenho
1) Contorno da construção:
Módulo de fixação como módulo adicional
2) Contorno da construção:
Módulo de fixação como módulo embutido
a) Conexão sem mangueira do lado inferior (abrir)
O-ring Ø4x1,5
b) Conexão sem mangueira do lado inferior (turbo)
O-ring Ø4x1,5
d) Respiro
e) Conexão sem mangueira do lado inferior (função de monitoramento da posição da corrediça de fixação aberta)
O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15l/min
f) Conexão lateral G1/8 (abrir atuador)
g) Conexão lateral G1/8 (turbo)
h) Conexão sem mangueira na parte inferior (função de monitoramento da posição da corrediça de fixação fechada)
O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15l/min
j) Conexão sem mangueira do lado inferior (conexão do ar de vedação)
As conexões dos módulos de fixação são rotuladas com símbolos de seta no diâmetro externo.
Módulo de fixação como módulo adicional
2) Contorno da construção:
Módulo de fixação como módulo embutido
a) Conexão sem mangueira do lado inferior (abrir)
O-ring Ø4x1,5
b) Conexão sem mangueira do lado inferior (turbo)
O-ring Ø4x1,5
d) Respiro
e) Conexão sem mangueira do lado inferior (função de monitoramento da posição da corrediça de fixação aberta)
O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15l/min
f) Conexão lateral G1/8 (abrir atuador)
g) Conexão lateral G1/8 (turbo)
h) Conexão sem mangueira na parte inferior (função de monitoramento da posição da corrediça de fixação fechada)
O-ring Ø4x1,5, 2 bar, 15l/min
j) Conexão sem mangueira do lado inferior (conexão do ar de vedação)
As conexões dos módulos de fixação são rotuladas com símbolos de seta no diâmetro externo.
Acessórios
- Pinos de guia UNILOCK K0967, K1471, K1974, K1975.
- Pino de proteção UNILOCK para módulos de fixação K1010.
- Acoplamento de paletes para o módulo de fixação UNILOCK K2046.
- Pino de proteção UNILOCK para módulos de fixação K1010.
- Acoplamento de paletes para o módulo de fixação UNILOCK K2046.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.