{"product":{"productId":"agid.34216","price":100.38,"name":"Cilindro posicionador de aço Ball Lock com alavanca de aperto"},"currency":"EUR"}
Material
Cilindro posicionador em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Cabo de alavanca revestido de plástico, laranja puro RAL 2004.
Peças de aço brunidas.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Cabo de alavanca revestido de plástico, laranja puro RAL 2004.
Peças de aço brunidas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cilindro posicionador em aço temperado.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Cabo da alavanca de Zamak de acordo com a norma DIN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Cabo de alavanca revestido de plástico, laranja puro RAL 2004.
Peças de aço brunidas.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Cabo de alavanca revestido de plástico, laranja puro RAL 2004.
Peças de aço brunidas.
Indicação
Ao apertar a alavanca de aperto, a esfera média é pressionada para baixo e, assim, pressiona as três esferas de fixação para fora, onde são presas na bucha de alojamento.
Com esse sistema fácil de usar, o tempo de configuração da máquina é até doze vezes menor do que com os métodos convencionais.
Com esse sistema fácil de usar, o tempo de configuração da máquina é até doze vezes menor do que com os métodos convencionais.
Montagem
1. Primeiro, desparafuse o pino roscado do cilindro posicionador.
2. Aparafuse a alavanca de aperto.
2. Aparafuse a alavanca de aperto.
Vantagens
Fixação sem ferramentas
Fornecimento
K0935 cilindro posicionador Ball Lock.
K0122 Alavanca de aperto Zamak fundido sob pressão com rosca macho.
K0122 Alavanca de aperto Zamak fundido sob pressão com rosca macho.
Acessórios
K0935 conjunto para reparos.
K0936 bucha de centragem.
K0937 Bucha de alojamento forma A (injetada na parte traseira).
K0938 Bucha de alojamento forma B (aparafusada na parte dianteira).
K0936 bucha de centragem.
K0937 Bucha de alojamento forma A (injetada na parte traseira).
K0938 Bucha de alojamento forma B (aparafusada na parte dianteira).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.