Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
A fixação é feita por meio de ar comprimido. Se ocorrer queda, é possível manter a fixação por meio da mola.
Para a liberação/afrouxamento dos dispositivos, por meio de ar comprimido, deve-se exceder a força da mola de 6 N.
Material
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
Os parafusos de cabeça cilíndrica M3 x 28 para fixação pela parte inferior estão incluídos no fornecimento.
Os parafusos de cabeça cilíndrica M4 para fixação pela parte superior não estão incluídos no fornecimento.
Indicação
Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ±0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.
Indicação de desenho
1) Conexão ”Fixação”
2) Conexão ”Afrouxamento”
3) Parafuso de cabeça cilíndrica M3
4) Parafuso de cabeça cilíndrica M4
5) Pinos de guia
6) Dispositivo de posicionamento
Acessórios
Pino de guia K1564.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Discover our product range