{"product":{"productId":"agid.20947","price":1419.39,"name":"Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 138 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos básicos de 5 eixos UNILOCK com tamanho de sistema 138 são adequados para fixação de peças grandes e pesadas. As peças de trabalho podem ser inseridas diretamente no módulo básico com o pino de guia ou com o adaptador de redução. Os módulos básicos são aparafusados à mesa coordenada por meio das placas de base associadas ou diretamente. É possível um posicionamento flexível. Ao colocar dois módulos juntos, parte inferior com parte inferior, um módulo de dupla fixação também pode ser criado e usado.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M16, M20, M24, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M16) 75.000 N
- Força de retenção (M20) 160.000 N
- Força de retenção (M24) 230.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M16, M20, M24, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M16) 75.000 N
- Força de retenção (M20) 160.000 N
- Força de retenção (M24) 230.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.