{"product":{"productId":"agid.20948","price":562.28,"name":"Placa de base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal tamanho de sistema 138 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
As placas base de bloqueio de UNILOCK podem ser adaptadas diretamente a mesa de trabalho com ranhuras em T ou sistema de fixação com furos. Devido à sua construção variável, estas placas base podem ser flexivelmente posicionadas na mesa de trabalho. Assim, qualquer posição na mesa de trabalho pode ser coberta com as placas base.
Devido a estrutura estável, estas placas base são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas.
Devido a estrutura estável, estas placas base são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas.
Sob consulta
Outras versões.
Indicação de desenho
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M12
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.