Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
Superfície: cromado endurecido
Indicação
Conjunto de chaves de torque 4-40:
Precisão do dispositivo de engate de +/- 2% do valor da graduação (no sentido do acionamento)
Instrumentos de medição de excelência com elevada precisão – para os mais altos requisitos
Robustas e resistentes estruturas em aço de cromo duro numa forma da estrutura elegante
Seguro: - Em termos de sensação tátil (desengate rápido)
- Em termos acústicos (elemento angular)
Catraca reversível de uso intuitivo.
De manutenção simples (conjuntos de reparação de catracas para montagem autônoma orientada para o cliente)
Alavanca de comutação integrada.
Ajuste do valor de torque pretendido de forma rápida e segura ao rodar o cabo
Botão rotativo para bloqueio adicional do ajuste
Manípulo em formato ergonômico com gola reduz perigo de deslizamento ou lesão
Graduação em escala exata e precisa
Com número de série e certificado de calibragem
Superfície: cromo duro
DIN EN ISO 6789-2:2017, perfil quadrado de acordo com a DIN 3120, ISO 1174-1

Detalhes de catraca reversível de encaixe:
20 dentes, máx. 40Nm
Saída de 6,3 = 1/4 polegada
Perfil quadrado de acordo com a norma DIN 3120, ISO 1174-1
Estampada
Superfície banhada a cromo

Indicação relativa à catraca reversível de encaixe:
Graças à rápida mudança da catraca reversível de encaixe na chave de torque, é possível garantir a precisão de 2% em ambas as direções.

Encaixe de chave de caixa para chave de fenda:
Superfície em TiN
DIN 7422
Perfil quadrado de 1/4 polegada
adequado para catraca reversível


Recomendação:
Intervalos verificação anuais das chaves de torque, sendo que o limite máximo é de 5000 mudanças de carga.
Fornecimento
Conjunto composto por:
Chave de torque
Catraca reversível de encaixe
Encaixe de chave de fenda TC4
Encaixe de chave de fenda TC6
Encaixe de chave de fenda TC8
Princípio de funcionamento
Modo de funcionamento dos manípulos de chave de torque
Para desbloquear, arraste o manípulo aprox. 8 mm para trás.
Continue girando o manípulo até o torque desejado.
Em seguida, gire um pouco o manípulo na direção contrária para bloquear.
Adequado para
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 50
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 138
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram