Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Superfície endurecida e oxidada.
Encaixe de ajuste retificado.
Indicação
Os parafusos de ajuste UNILOCK de 5 eixos são adequados para a fixação e o posicionamento dos pinos de guia para fixação da peça de trabalho. Adicionalmente, eles servem para o posicionamento e a fixação dos módulos básicos.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram