Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
Endurecido e brunido
Superfícies funcionais retificadas.
Parafuso de fixação do pêndulo M16x65 temperado e brunido.
Indicação
Os pinos de guia UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho e de dispositivos.
Eles são aparafusados com o elemento de substituição e adaptados aos diversos módulos básicos.
Indicação de desenho
1) Parafuso de fixação do pêndulo M16x65.
Classe de resistência 10.9.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram