Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
endurecido e brunido.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação
Os pinos de guia UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho. Eles são aparafusados com a peça de trabalho e adaptados ao módulo básico ou de montagem. Os pinos de guia são aparafusados com os parafusos de ajuste (K0970, K0971) juntamente com a peça de trabalho.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram