PF31 Resina fenol-formaldeído
Resina fenol-formaldeído “Baquelite”
| Designação curta | PF31 |
| Denominação | Resina fenol-formaldeído "baquelite" |
| Propriedades mecânicas | |
Estado da amostra de teste | Padrão |
| Resistência à tração [Mpa] | 50 |
| Módulo E (tração) [Mpa] | 7500 |
| Dureza por penetração de esfera [Mpa] | 325 |
| Propriedades físicas | |
| Densidade [g/cm³] | 1,42 |
| Ponto de fusão [°C] | - |
| Temperaturas de serviço | |
| Temp. máx. momentânea [°C] | 160 |
| Temp. máx. contínua [°C] | 140 |
| Temp. mín. de aplicação [°C] | - |
| Outras propriedades | |
| Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | V-0 |
| Absorção de água (clima normal) [%] | 1,15 |
| Resistência química [+ resistente // o resistente com restrição // - instável] | |
| Graxas minerais, óleos | + |
| Gasolina | + |
| Ácidos fracos/fortes | +/- |
| Soluções alcalinas fracas/fortes | +/- |
| Percloroetileno | o |
| Tricloroetileno | o |
| Acetona | + |
| Álcoois | + |
| Resistência à hidrólise (água quente) | o |
| Condições climáticas/Raios UV | - |