Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering
3 Hits

Description

Material
Cuerpo base de aluminio.
Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base negro anodizado.
Indicación
Los dispositivos de sujeción pivotantes se utilizan cuando no se requiere una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite una fijación universal. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar.
F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
A petición
Interruptor de proximidad.
Accesorios
- Brazo de sujeción K1816
- Adaptador K1817

Outros clientes também compraram