Grupos de mercancía

Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

Volver
  • Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung

El nuevo sistema de atornillado en Hygienic DESIGN

HEINRICH KIPP WERK ha desarrollado un nuevo sistema de atornillado para los campos de uso en que la higiene es un factor importante. La solución sin cavidades inaccesibles en que todos los componentes se complementan de forma óptima está concebida para facilitar la limpieza y es una magnífica alterativa al sistema de atornillado Hygienic USIT®. Se cumplen las normativas 10/2011 de la UE y CFR21 de la FDA.

  • Radios y transiciones fluidos, el sistema de atornillado no tiene estrías, rebabas ni irregularidades en el apoyo de cabeza

  • Radios interiores de > 3 mm, promedio de rugosidad < 0,8 µm

  • Resistente a los productos de limpieza con valores de pH entre pH4 y pH14 y soluciones alcalinas fuertes

  • Junta tórica con forma geométrica óptima para la limpieza, buena resistencia a la hidrólisis y un amplio rango de temperaturas de -20 a 100 °C

  • Junta tórica en versión azul ultramar, el color corriente en el sector para identificar mejor cuerpos extraños en los alimentos

El sistema de atornillado ha sido desarrollado enteramente por KIPP. El diseño uniforme de los tornillos y las tuercas de sombrerete no solo garantiza una elevada funcionalidad, sino también la coherencia óptica; las formas de la cabeza de bola tienen un diseño protegido. La junta tórica del termoplástico POM está premontada sobre el tornillo o la tuerca, pero también se puede cambiar y pedir por separado. El tornillo y la tuerca están hechos de acero inoxidable 1.4404 y están disponibles en los tamaños M4 - M16 Los clientes pueden elegir entre la versión pulida y sin pulir.

Sobre los productos de Hygienic DESIGN:
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33