Grupos de mercancía

Ruedas y rodillos de KIPP

Volver
  • Ruedas y rodillos de KIPP
NOVEDAD de KIPP:

Ruedas y rodillos para aplicaciones industriales

HEINRICH KIPP WERK ha incluido en su surtido una gran selección de ruedas y rodillos de alta calidad. El abanico de productos abarca desde los rodillos para cargas pesadas para carretillas elevadoras y de horquillas, hasta los rodillos guía que se utilizan en las aplicaciones logísticas, como en las líneas de envasado o en las instalaciones de transporte de materiales. La amplia gama de KIPP abarca también productos exclusivos para exigencias especiales:

  • Las ruedas y rodillos que cuentan con una superficie de rodadura fina y de alta calidad con una geometría optimizada permiten una manipulación sencilla en la intralogística. Están concebidos para velocidades moderadas a altas y presentan una baja resistencia de giro y rodadura.

  • Para los sectores con grandes exigencias en términos de higiene, KIPP ofrece una serie en que la suciedad queda a la vista en el cuerpo de la rueda blanco y la superficie de rodadura azul. Para las aplicaciones en los entornos corrosivos también hay disponibles versiones de acero inoxidable.

  • Las ruedas y rodillos antiestáticos evitan de forma fiable las descargas eléctricas y reducen el peligro de lesiones y daños. Los modelos con ruedas especiales de goma maciza y elástica gris no dejan marcas al rodar, mejorando así la limpieza en el lugar de uso correspondiente.

  • Las versiones concebidas para el transporte de productos sensibles a los impactos incorporan una elevada amortiguación. Un grueso revestimiento con un contorno adaptado amortigua con fiabilidad las irregularidades, lo que se se traduce en una marcha especialmente suave.


En KIPP, las ruedas y rodillos están situados en el grupo principal de la técnica de transporte, que también ofrece ruedecillas esféricas y tornillos con ojo.
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33