HEINRICH KIPP WERK amplía su gama de productos con los nuevos pernos de alojamiento con extremo esférico y rosca interior (K0350/K0351), una solución sofisticada para uniones precisas y repetibles. Estos pernos son ideales para aplicaciones en dispositivos auxiliares de montaje, dispositivos portapiezas y sistemas de sujeción , siempre que sea necesario unir componentes de forma segura y precisa.
Ventajas en el uso
La bola en la punta garantiza un centrado fiable, compensa los errores de posición y angulares y, por tanto, reduce el denominado efecto cajón, es decir, la inclinación durante la unión. El resultado: procesos de montaje notablemente simplificados y mayor seguridad de proceso, incluso en condiciones difíciles.
Gracias a la rosca interior (opcionalmente con agujero ciego o pasante), los pernos pueden montarse de forma flexible y desmontable, por ejemplo, en placas de base o en dispositivos portapiezas.
Con este nuevo producto, KIPP ofrece una solución práctica y modular para entornos de producción modernos que plantean las máximas exigencias en términos de precisión y flexibilidad.