HEINRICH KIPP WERK ofrece a sus clientes un amplio surtido de elementos de mando y empuñaduras del material sintético Duroplast. Estos productos no solo son muy estables y resistentes al calor, sino que también, gracias a su superficie pulida de alto brillo, se limpian muy bien. Por eso, los componentes de Duroplast han demostrado su idoneidad en la construcción de plantas y de máquinas, así como en los vehículos de construcción, aparatos eléctricos, las plantas químicas, o también en la tecnología médica. |