Grupos de mercancía
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior
K0124

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.
Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Partes de acero de acabado natural.
Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0124 Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior 252 kB

Planos

Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K0124.105X10pulido electrolítico1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0124.105X15pulido electrolítico1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0124.105X20pulido electrolítico1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0124.105X25pulido electrolítico1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0124.106X10pulido electrolítico1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0124.106X15pulido electrolítico1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0124.106X20pulido electrolítico1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0124.106X25pulido electrolítico1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0124.106X30pulido electrolítico1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0124.106X40pulido electrolítico1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0124.106X50pulido electrolítico1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0124.206X15pulido electrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0124.206X20pulido electrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.206X25pulido electrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.206X30pulido electrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.206X40pulido electrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.206X50pulido electrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.206X60pulido electrolítico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.208X15pulido electrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0124.208X20pulido electrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.208X25pulido electrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.208X30pulido electrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.208X40pulido electrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.208X50pulido electrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.208X60pulido electrolítico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.210X20pulido electrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.210X25pulido electrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.210X30pulido electrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.210X40pulido electrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.210X50pulido electrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.210X60pulido electrolítico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.308X20pulido electrolítico3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0124.308X25pulido electrolítico3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0124.308X30pulido electrolítico3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0124.308X40pulido electrolítico3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0124.308X50pulido electrolítico3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0124.308X60pulido electrolítico3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0124.310X20pulido electrolítico3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0124.310X25pulido electrolítico3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0124.310X30pulido electrolítico3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0124.310X40pulido electrolítico3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0124.310X50pulido electrolítico3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0124.310X60pulido electrolítico3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0124.412X25pulido electrolítico4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0124.412X30pulido electrolítico4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0124.412X40pulido electrolítico4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0124.412X50pulido electrolítico4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0124.412X60pulido electrolítico4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0124.516X30pulido electrolítico5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0124.516X40pulido electrolítico5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0124.516X50pulido electrolítico5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0124.516X60pulido electrolítico5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
K0124.105153X10tratado con chorro1M510131424,5414,53134404771610 A petición
K0124.105153X15tratado con chorro1M510131424,5414,53134404771615 A petición
K0124.105153X20tratado con chorro1M510131424,5414,53134404771620 A petición
K0124.105153X25tratado con chorro1M510131424,5414,53134404771625 A petición
K0124.106153X10tratado con chorro1M610131424,5414,53134404771610 A petición
K0124.106153X15tratado con chorro1M610131424,5414,53134404771615 A petición
K0124.106153X20tratado con chorro1M610131424,5414,53134404771620 A petición
K0124.106153X25tratado con chorro1M610131424,5414,53134404771625 A petición
K0124.106153X30tratado con chorro1M610131424,5414,53134404771630 A petición
K0124.106153X40tratado con chorro1M610131424,5414,53134404771640 A petición
K0124.106153X50tratado con chorro1M610131424,5414,53134404771650 A petición
K0124.206153X15tratado con chorro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0124.206153X20tratado con chorro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.206153X25tratado con chorro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.206153X30tratado con chorro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.206153X40tratado con chorro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.206153X50tratado con chorro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.206153X60tratado con chorro2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.208153X15tratado con chorro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 A petición
K0124.208153X20tratado con chorro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.208153X25tratado con chorro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.208153X30tratado con chorro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.208153X40tratado con chorro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.208153X50tratado con chorro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.208153X60tratado con chorro2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.210153X20tratado con chorro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 A petición
K0124.210153X25tratado con chorro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 A petición
K0124.210153X30tratado con chorro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 A petición
K0124.210153X40tratado con chorro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 A petición
K0124.210153X50tratado con chorro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 A petición
K0124.210153X60tratado con chorro2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 A petición
K0124.308153X20tratado con chorro3M816212237102454,558,58091112220 A petición
K0124.308153X25tratado con chorro3M816212237102454,558,58091112225 A petición
K0124.308153X30tratado con chorro3M816212237102454,558,58091112230 A petición
K0124.308153X40tratado con chorro3M816212237102454,558,58091112240 A petición
K0124.308153X50tratado con chorro3M816212237102454,558,58091112250 A petición
K0124.308153X60tratado con chorro3M816212237102454,558,58091112260 A petición
K0124.310153X20tratado con chorro3M1016212237102454,558,58091112220 A petición
K0124.310153X25tratado con chorro3M1016212237102454,558,58091112225 A petición
K0124.310153X30tratado con chorro3M1016212237102454,558,58091112230 A petición
K0124.310153X40tratado con chorro3M1016212237102454,558,58091112240 A petición
K0124.310153X50tratado con chorro3M1016212237102454,558,58091112250 A petición
K0124.310153X60tratado con chorro3M1016212237102454,558,58091112260 A petición
K0124.412153X25tratado con chorro4M12192727,54310276367,595109132425 A petición
K0124.412153X30tratado con chorro4M12192727,54310276367,595109132430 A petición
K0124.412153X40tratado con chorro4M12192727,54310276367,595109132440 A petición
K0124.412153X50tratado con chorro4M12192727,54310276367,595109132450 A petición
K0124.412153X60tratado con chorro4M12192727,54310276367,595109132460 A petición
K0124.516153X30tratado con chorro5M16233132491231,57377,5110126152630 A petición
K0124.516153X40tratado con chorro5M16233132491231,57377,5110126152640 A petición
K0124.516153X50tratado con chorro5M16233132491231,57377,5110126152650 A petición
K0124.516153X60tratado con chorro5M16233132491231,57377,5110126152660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33