HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Pasadores elásticos similares a DIN 11024
K1137

Pasadores elásticos similares a DIN 11024

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4310.Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pasadores elásticos sirven para asegurar pernos y ejes. Son fáciles de montar y se pueden utilizar de nuevo. Los extremos están cortados sin rebabas.

Los pasadores elásticos con doble rosca poseen una curva característica del muelle plana que facilita su montaje. Mediante la doble rosca se puede colocar un cable de retención mejor contra pérdidas.
Indicación sobre el dibujo:
Form E: con rosca simple
Form D: con rosca doble (la dirección de la rosca puede divergir del plano).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1137 Pasadores elásticos similares a DIN 11024 126 kB

Planos (vista completa)

Pasadores elásticos similares a DIN 11024

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple

Más información

Planos

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma E, con rosca simple

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2

D3D4=para
de pernos Ø
L1L2CADAcc.PrecioPedir
K1137.11200Eacero2102,59-145025 A petición
K1137.11300Eacero3183,510-166028 A petición
K1137.11400Eacero4204,516-206030 A petición
K1137.11500Eacero524620-288540 A petición
K1137.11600Eacero630728-4010550 A petición
K1137.11700Eacero730828-4510550 A petición
K1137.21200Eacero inoxidable2102,57-84025 A petición
K1137.21250Eacero inoxidable2,511310-164624 A petición
K1137.21300Eacero inoxidable3163,516-186034 A petición
K1137.21400Eacero inoxidable4194,518-206436 A petición
K1137.21500Eacero inoxidable526620-288245 A petición
K1137.21600Eacero inoxidable630728-4011060 A petición

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma D, con rosca doble

Más información

Planos

Pasadores elásticos similares a DIN 11024, forma D, con rosca doble

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1D2

D3D4=para
de pernos Ø
L1L2CADAcc.PrecioPedir
K1137.12225Dacero2,25202,59-11,24224 A petición
K1137.12280Dacero2,8203,211,2-144826 A petición
K1137.12360Dacero3,620414-206432 A petición
K1137.12450Dacero4,525520-268039 A petición
K1137.12560Dacero5,6256,326-349745 A petición
K1137.12630Dacero6,330734-4512556 A petición
K1137.12700Dacero730845-5615063 A petición
K1137.22225Dacero inoxidable2,25202,57-94224 A petición
K1137.22280Dacero inoxidable2,8203,211-144826 A petición
K1137.22360Dacero inoxidable3,620414-206432 A petición
K1137.22450Dacero inoxidable4,525520-268039 A petición
K1137.22560Dacero inoxidable5,6256,326-349745 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33