HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior
K0717

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.Versión:Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.Indicación:El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0717 Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior 173 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Límite de
revoluciones
n máx. r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
K0717.06Rosca cuadrada6M610133020596,75912101127506501350 A petición
K0717.08Rosca cuadrada8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 A petición
K0717.10Rosca cuadrada10M10151943286,51410,512201517445014501225 A petición
K0717.12Rosca cuadrada12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 A petición
K0717.16Rosca cuadrada16M1622276442821151928222262502350975 A petición
K0717.20Rosca cuadrada20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 A petición
K0717.22Rosca cuadrada22M22x1,5303884541228202637263293003980725 A petición
K0717.061Rosca a la izquierda6M610133020596,75912101127506501350 A petición
K0717.081Rosca a la izquierda8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 A petición
K0717.101Rosca a la izquierda10M10151943286,51410,512201517445014501225 A petición
K0717.121Rosca a la izquierda12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 A petición
K0717.161Rosca a la izquierda16M1622276442821151928222262502350975 A petición
K0717.201Rosca a la izquierda20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 A petición
K0717.221Rosca a la izquierda22M22x1,5303884541228202637263293003980725 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33