HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable
K0720

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Versión:Pulido.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0720 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable 219 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0720.05Rosca cuadrada5M533188611,1120913°7,56,2 A petición
K0720.06Rosca cuadrada6M6362096,7512,7221213°9,38,8 A petición
K0720.08Rosca cuadrada8M8422412915,87251513°16,716,1 A petición
K0720.10Rosca cuadrada10M1048281410,519,05291513°23,425,5 A petición
K0720.12Rosca cuadrada12M125432161222,22331913°3234,5 A petición
K0720.16Rosca cuadrada16M166642211528,57402215°52,760,6 A petición
K0720.20Rosca cuadrada20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 A petición
K0720.22Rosca cuadrada22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 A petición
K0720.051Rosca a la izquierda5M533188611,1120913°7,56,2 A petición
K0720.061Rosca a la izquierda6M6362096,7512,7221213°9,38,8 A petición
K0720.081Rosca a la izquierda8M8422412915,87251513°16,716,1 A petición
K0720.101Rosca a la izquierda10M1048281410,519,05291513°23,425,5 A petición
K0720.121Rosca a la izquierda12M125432161222,22331913°3234,5 A petición
K0720.161Rosca a la izquierda16M166642211528,57402215°52,760,6 A petición
K0720.201Rosca a la izquierda20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 A petición
K0720.221Rosca a la izquierda22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33