HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha
K0722

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 6-10; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 12. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido, pulido y con cromado duro. Semicojinete de acero del apoyo de cilindros con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas E.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0722 Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha 208 kB

Planos

Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
K0722.06rosca cuadrada6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 A petición
K0722.08rosca cuadrada8 -0,008M842248613221212°5,812,9 A petición
K0722.10rosca cuadrada10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 A petición
K0722.12rosca cuadrada12 -0,008M12543410818281511,424,5 A petición
K0722.16rosca cuadrada17 -0,008M16694614112536232245 A petición
K0722.20rosca cuadrada20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 A petición
K0722.061rosca a la izquierda6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 A petición
K0722.081rosca a la izquierda8 -0,008M842248613221212°5,812,9 A petición
K0722.101rosca a la izquierda10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 A petición
K0722.121rosca a la izquierda12 -0,008M12543410818281511,424,5 A petición
K0722.161rosca a la izquierda17 -0,008M16694614112536232245 A petición
K0722.201rosca a la izquierda20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33