HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Grupos de mercancía
Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca exterior
K1465

Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de igumid® G, casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300.Versión:Negro.Indicación:El vástago articulado tiene una resistencia a la fatiga muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas, así como resistente a sustancias químicas y a la corrosión. Es adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales.
Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.
Tolerancias:La perforación del anillo interior tiene una tolerancia E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1465 Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca exterior 168 kB

Planos

Vástagos articulados igubal® con rodamiento deslizante y rosca exterior

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
rosca cuadrada
Referencia
rosca a la izquierda
DD1ABHH1KLαCarga de tracción
estática máx. N
a corto plazo
Carga de tracción
estática máx. N
a largo plazo
Carga transversal
máx. N
a corto plazo
Carga transversal
máx. N
a largo plazo
Filtro
K1465.105K1465.10515M533188611,11915°8004008040
K1465.106K1465.10616M636209712,72114,5°100050010050
K1465.108K1465.10818M8422412915,82512,5°1700850200100
K1465.110K1465.110110M1048301410,5192812,5°25001250300150
K1465.110125K1465.110125110M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150
K1465.112K1465.112112M125434161222,23212,5°27001350400200
K1465.112125K1465.112125112M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200
K1465.114K1465.114114M1461381913,525,253612,5°34001700700350
K1465.116K1465.116116M166642211528,33711,5°39001950800400
K1465.116150K1465.116150116M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400
K1465.118150K1465.118150118M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500
K1465.120K1465.120120M207850251834,94511,5°600030001300650
K1465.120150K1465.120150120M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33